chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
ILC-AIU-M12-IOL8X2-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Convertisseur en ligne Convertisseur analogique vers IO-Link
ILC-AIU-M12-IOL8X2-H1141
ID de la commande 100036698
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
75 mm
Format
cylindrique/filetage
Format
⌀ 12 mm
Homologations
CE, UL
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau de boîtier
métal / plastique
Mode de protection
IP67
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
CuZn
Raccordement électrique
Connecteur, câble avec connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type d'accessoire
Convertisseur
Type d'entrée
0/4...20 mA ou 0...10 VCC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
ILC-AIU-M12-IOL8X2-H1141
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Convertisseur
Matériau de boîtier
métal / plastique
Mode de protection
IP67
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
91,08 €
Total de l'article
91,08 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support