chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BSM-30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessoires de montage Attache de fixation
BSM-30
ID de la commande 100047196
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Accessoire de montage pour
Capteurs filetés
Dimensions (L x l x H)
30 mm x 59 mm x 42 mm
Format
accessoires pour tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Matériau de boîtier
aluminium
Qualité de boîtier
AL
Type d'accessoire
Bride de fixation
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
BSM-30
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Bride de fixation
Matériau de boîtier
aluminium
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
34,54 €
Total de l'article
34,54 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support