chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RR-20 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessoires pour radar
RR-20
ID de la commande 100047728
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Accessoire de fonction pour
Capteurs radar
Dimensions
201 mm x 283 mm
Format
⌀ 200 mm
Principe de mesure
radar
Qualité de boîtier
acier inoxydable
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
125,29 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
RR-20
Total de l'article
125,29 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support