chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
THW-3-G1/2-A4-L086 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Accessoires Tube de protection
THW-3-G1/2-A4-L086
ID de la commande 100050343
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Accessoire de montage pour
Capteurs de température
Format
Accessoires
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Plage de mesure
-50...350 °C
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Raccord de processus
Filetage extérieur G 1/2″
Type d'accessoire
Tube de protection
Type de détection
contact moyen
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
THW-3-G1/2-A4-L086
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Tube de protection
Matériau de boîtier
acier inoxydable
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
43,45 €
Total de l'article
43 450,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support