chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TB3-CP80/S175 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessoires Testeur
TB3-CP80/S175
ID de la commande 100055030
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Accessoire de fonction pour
Capteurs inductifs
Dimensions (L x l x H)
80 mm x 80 mm x 40,5 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
Bornes à ressort, Câble avec x connecteur femelle M8 1, Câble avec x connecteur femelle M12 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
TB3-CP80/S175
Caractéristiques principales
Matériau de boîtier
Plastique
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
87,34 €
Total de l'article
87,34 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support