chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
HTC1102 10M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessoires de montage Rallonge haute température
HTC1102 10M
ID de la commande 1602407
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Longueur de câble (m)
10
Mode de protection
IP50
Température ambiante max. (°C)
250
Température ambiante min. (°C)
0
Type d'accessoire
Rallonge
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
HTC1102 10M
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Rallonge
Mode de protection
IP50
En stock
Groupe de prix
C1
Prix de liste
526,20 €
Total de l'article
526,20 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support