chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SMBQS30LT | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Accessoires Support de montage
SMBQS30LT
ID de la commande 3002810
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Accessoire de montage pour
Capteurs filetés
Dimensions (L x l x H)
44 mm x 24 mm x 91,4 mm
Format
Accessoires pour capteurs rectangulaires
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Qualité de boîtier
1.4401 (AISI 316)
Type d'accessoire
Pièce de serrage
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Pièce de serrage
Matériau de boîtier
acier inoxydable
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
SMBQS30LT
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
17,04 €
Total de l'article
17,04 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support