chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
SMBM25B | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessories Mounting Bracket
SMBM25B
ID de la commande 3010370
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
résistance chimique, wash-down
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67, IP69
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Caractéristiques principales
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67, IP69
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
92,30 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
SMBM25B
Total de l'article
92,30 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support