chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
chevron_left
Menu
PFCVA-34X25-S | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Plastic fiber
PFCVA-34X25-S
ID de la commande 3010385
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Accessoire de fonction pour
Capteurs photoélectriques
Caractéristiques particulières
Détection de petites pièces
Dimensions (L x l x H)
75 mm x 42 mm x 14,5 mm
Fonction
fourche optique
Hauteur zone surveillée (mm)
34
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PE
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-30
Type d'accessoire
fibre plastique
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
fibre plastique
Matériau de boîtier
Plastique
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
245,00 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
PFCVA-34X25-S
Total de l'article
245,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support