chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
IP13S | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Glass fiber single conductors
IP13S
ID de la commande 3017331
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Accessoire de fonction pour
Capteurs photoélectriques
Fonction
capteur en mode barrière - émetteur/récepteur
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Qualité de boîtier
PVC
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
249
Température ambiante min. (°C)
-140
Type d'accessoire
fibre de verre
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
IP13S
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
fibre de verre
Matériau de boîtier
acier inoxydable
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
141,25 €
Total de l'article
141,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support