chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BR2.53S | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Glass fiber bifurcated fiber
BR2.53S
ID de la commande 3017379
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Accessoire de fonction pour
Capteurs photoélectriques
Caractéristiques particulières
Détection de petites pièces
Fonction
Capteur en mode diffus
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Température ambiante max. (°C)
249
Température ambiante min. (°C)
-140
Type d'accessoire
fibre de verre
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
BR2.53S
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
fibre de verre
Matériau de boîtier
acier inoxydable
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
416,25 €
Total de l'article
416,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support