chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
L16FSS | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
lens aperture For Optical Fibers
L16FSS
ID de la commande 3017567
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Accessoire de fonction pour
Capteurs photoélectriques
Dimensions (L x l x H)
58,4 mm
Fonction
Lentille en verre pour fibres optiques
Format
⌀ 28,6 mm
Température ambiante max. (°C)
250
Température ambiante min. (°C)
-140
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
L16FSS
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
136,32 €
Total de l'article
136,32 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support