chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
IR23SM600 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Glass fiber single conductors
IR23SM600
ID de la commande 3017844
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Accessoire de fonction pour
Capteurs photoélectriques
Caractéristiques particulières
Détection de petites pièces
Dimensions (L x l x H)
914 mm
Fonction
capteur en mode barrière - émetteur/récepteur
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
9.7
Matériau de boîtier
acier inoxydable, aluminium
Température ambiante max. (°C)
315
Température ambiante min. (°C)
-140
Type d'accessoire
fibre de verre
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
IR23SM600
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
fibre de verre
Matériau de boîtier
acier inoxydable, aluminium
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
258,75 €
Total de l'article
258,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support