chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
IT26SM900 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Glass fiber single conductors
IT26SM900
ID de la commande 3020029
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Accessoire de fonction pour
Capteurs photoélectriques
Dimensions (L x l x H)
1828 mm
Fonction
capteur en mode barrière - émetteur/récepteur
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Température ambiante max. (°C)
480
Température ambiante min. (°C)
-140
Type d'accessoire
fibre de verre
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
fibre de verre
Matériau de boîtier
acier inoxydable
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
IT26SM900
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
251,25 €
Total de l'article
251,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support