chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BT23SM6 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Glass fiber bifurcated fiber
BT23SM6
ID de la commande 3022001
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Accessoire de fonction pour
Capteurs photoélectriques
Dimensions (L x l x H)
914 mm
Fonction
Capteur en mode diffus
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Température ambiante max. (°C)
249
Température ambiante min. (°C)
-140
Type d'accessoire
fibre de verre
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
BT23SM6
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
fibre de verre
Matériau de boîtier
acier inoxydable
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
157,50 €
Total de l'article
157,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support