chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BAT23SM8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Glass fiber bifurcated fiber
BAT23SM8
ID de la commande 3023160
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Accessoire de fonction pour
Capteurs photoélectriques
Dimensions (L x l x H)
914 mm
Fonction
Détection de niveau
Fonction
Capteur en mode diffus
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Milieu
liquides, Matériaux en vrac
Mode de protection
IP67
Principe de mesure
Optique
Température ambiante max. (°C)
249
Température ambiante min. (°C)
-140
Type d'accessoire
fibre de verre
Type de détection
sans contact
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
fibre de verre
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
211,25 €
Total de l'article
211,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
BAT23SM8
Contacter le service de Support