chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TGR3/8MPFMQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
sensing tip Plastic fiber
TGR3/8MPFMQ
ID de la commande 3023268
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Accessoire de fonction pour
Capteurs photoélectriques
Dimensions (L x l x H)
34,6 mm
Fonction
Détection de niveau
Fonction
Embout pour fibres optiques
Format
Tube fileté
Format
⌀ 15,7 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Matériaux (en contact avec le milieu)
Quartz
Milieu
liquides
Mode de protection
IP67
Principe de mesure
Optique
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-30
Température de milieu max.
70
Température de milieu min. (°C)
-30
Type de détection
contact moyen
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
TGR3/8MPFMQ
Caractéristiques principales
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
127,50 €
Total de l'article
127,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support