chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
IAT26SMTAM900 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Glass fiber single conductors
IAT26SMTAM900
ID de la commande 3024550
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Accessoire de fonction pour
Capteurs photoélectriques
Dimensions (L x l x H)
1828 mm
Fonction
capteur en mode barrière - émetteur/récepteur
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Température ambiante max. (°C)
480
Température ambiante min. (°C)
-140
Type d'accessoire
fibre de verre
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
IAT26SMTAM900
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
fibre de verre
Matériau de boîtier
acier inoxydable
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
713,75 €
Total de l'article
713,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support