chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BRT-THG-3X3-10 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Accessories Reflective tape
BRT-THG-3X3-10
ID de la commande 3026069
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Accessoire de fonction pour
Capteurs photoélectriques
Dimensions (L x l x H)
2 mm x 75 mm x 75 mm
Format
Ruban réflecteur
Température ambiante max. (°C)
60
Type d'accessoire
Réflecteur
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Réflecteur
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
51,12 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
BRT-THG-3X3-10
Total de l'article
51,12 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support