chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PBCT23T | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Plastic fiber bifurcated fiber
PBCT23T
ID de la commande 3039146
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Accessoire de fonction pour
Capteurs photoélectriques
Dimensions (L x l x H)
1060,7 mm
Fonction
Capteur en mode diffus
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PE
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-30
Type d'accessoire
fibre plastique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
PBCT23T
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
fibre plastique
Matériau de boîtier
Plastique
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
125,00 €
Total de l'article
125,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support