chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PIRS1X166U | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Plastic fiber Single Conductor — Jacketed Optical Cable Made of Plastic Fiber
PIRS1X166U
ID de la commande 3039155
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Accessoire de fonction pour
Capteurs photoélectriques
Caractéristiques particulières
Détection de petites pièces
Dimensions (L x l x H)
1828 mm
Fonction
capteur en mode barrière - émetteur/récepteur
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
5.26
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PE
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-30
Type d'accessoire
fibre plastique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
PIRS1X166U
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
fibre plastique
Matériau de boîtier
Plastique
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
208,75 €
Total de l'article
208,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support