chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
PDIS46UM12 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Plastic fiber Single Conductor — Jacketed Optical Cable Made of Plastic Fiber
PDIS46UM12
ID de la commande 3042880
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Accessoire de fonction pour
Capteurs photoélectriques
Fonction
capteur en mode barrière - émetteur/récepteur
Format
Fourche
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PE
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-30
Type d'accessoire
fibre plastique
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
fibre plastique
Matériau de boîtier
Plastique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
PDIS46UM12
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
136,25 €
Total de l'article
136,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support