chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BRT-40X23 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Accessories Reflector
BRT-40X23
ID de la commande 3044993
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Accessoire de fonction pour
Capteurs photoélectriques
Dimensions (L x l x H)
8 mm x 23,5 mm x 40 mm
Format
Rectangulaire
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
Type d'accessoire
Réflecteur
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
BRT-40X23
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Réflecteur
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
14,20 €
Total de l'article
14,20 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support