chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Plastic fiber Single Conductor — Jacketed Optical Cable Made of Plastic Fiber
PIE46UT
ID de la commande 3048040
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Accessoire de fonction pour
Capteurs photoélectriques
Caractéristiques particulières
résistance chimique, résistance chimique
Dimensions (L x l x H)
1828 mm
Fonction
Détection de niveau
Fonction
capteur en mode barrière - émetteur/récepteur
Format
rond
Matériau de boîtier
Plastique
Milieu
liquides
Mode de protection
IP67
Principe de mesure
Optique
Qualité de boîtier
PE
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-30
Température de milieu max.
70
Température de milieu min. (°C)
-30
Type d'accessoire
fibre plastique
Type de détection
contact moyen
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
PIE46UT
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
fibre plastique
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
331,25 €
Total de l'article
331,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support