chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PBE46UTMNL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Plastic fiber bifurcated fiber
PBE46UTMNL
ID de la commande 3048055
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Accessoire de fonction pour
Capteurs photoélectriques
Caractéristiques particulières
résistance chimique, résistance chimique
Dimensions (L x l x H)
1828 mm
Fonction
Détection de niveau
Fonction
Capteur en mode diffus
Format
rond
Matériau de boîtier
Plastique
Milieu
liquides
Mode de protection
IP67
Principe de mesure
Optique
Qualité de boîtier
PE
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Température de milieu max.
70
Température de milieu min. (°C)
-30
Type d'accessoire
fibre plastique
Type de détection
contact moyen
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
fibre plastique
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
295,00 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
PBE46UTMNL
Total de l'article
295,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support