chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BRT-50D | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Accessories Reflector
BRT-50D
ID de la commande 3049813
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Accessoire de fonction pour
Capteurs photoélectriques
Dimensions (L x l x H)
10,2 mm
Format
rond
Format
⌀ 50,8 mm
Température ambiante max. (°C)
65
Température ambiante min. (°C)
-20
Type d'accessoire
Réflecteur
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Réflecteur
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
15,62 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
BRT-50D
Total de l'article
15,62 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support