chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SMBPVA2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Accessories Mounting Bracket
SMBPVA2
ID de la commande 3054451
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
32 mm x 34 mm x 66 mm
Format
Accessoires pour capteurs rectangulaires
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Qualité de boîtier
1.4401 (AISI 316)
Type d'accessoire
Pièce de serrage
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
SMBPVA2
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Pièce de serrage
Matériau de boîtier
acier inoxydable
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
48,28 €
Total de l'article
48,28 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support