chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PBE415UTMLLPHT1 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Plastic fiber bifurcated fiber
PBE415UTMLLPHT1
ID de la commande 3056144
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Accessoire de fonction pour
Capteurs photoélectriques
Caractéristiques particulières
Détection du niveau de remplissage, résistance chimique, résistance chimique
Dimensions (L x l x H)
3658 mm
Fonction
Détection de niveau
Fonction
Capteur en mode diffus
Format
rond
Matériau de boîtier
Plastique
Milieu
liquides
Mode de protection
IP67
Principe de mesure
Optique
Qualité de boîtier
PE
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
-30
Température de milieu max.
105
Température de milieu min. (°C)
-30
Type d'accessoire
fibre plastique
Type de détection
contact moyen
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
PBE415UTMLLPHT1
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
fibre plastique
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
747,50 €
Total de l'article
747,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support