chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BRT-TVHG-2X2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Accessories Reflective tape
BRT-TVHG-2X2
ID de la commande 3057260
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Accessoire de fonction pour
Capteurs photoélectriques
Dimensions (L x l x H)
2 mm x 50 mm x 50 mm
Format
Ruban réflecteur
Température ambiante max. (°C)
60
Type d'accessoire
Réflecteur
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
BRT-TVHG-2X2
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Réflecteur
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
39,76 €
Total de l'article
39,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support