chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
BRT-32X20AM | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Accessories microprism
BRT-32X20AM
ID de la commande 3058982
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Accessoire de fonction pour
Capteurs photoélectriques
Dimensions (L x l x H)
3 mm x 20 mm x 36 mm
Format
Rectangulaire
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
Type d'accessoire
Réflecteur
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
BRT-32X20AM
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Réflecteur
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
12,78 €
Total de l'article
12,78 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support