chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
IMT.753SMVF | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Glass fiber single conductors
IMT.753SMVF
ID de la commande 3065968
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Accessoire de fonction pour
Capteurs photoélectriques
Caractéristiques particulières
conduite de vide
Dimensions (L x l x H)
914 mm
Fonction
capteur en mode barrière - émetteur/récepteur
Format
rond
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Température ambiante max. (°C)
249
Température ambiante min. (°C)
-140
Type d'accessoire
fibre de verre
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
fibre de verre
Matériau de boîtier
acier inoxydable
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
IMT.753SMVF
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
473,75 €
Total de l'article
473,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support