chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SMBQ20LV | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Accessories Mounting Bracket
SMBQ20LV
ID de la commande 3079042
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
36 mm x 16,2 mm x 31,2 mm
Format
Accessoires pour capteurs rectangulaires
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Qualité de boîtier
1.4401 (AISI 316)
Type d'accessoire
Pièce de serrage
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
SMBQ20LV
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Pièce de serrage
Matériau de boîtier
acier inoxydable
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
15,62 €
Total de l'article
15,62 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support