chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PBR1X326U-VL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Plastic fiber bifurcated fiber
PBR1X326U-VL
ID de la commande 3087528
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Accessoire de fonction pour
Capteurs photoélectriques
Caractéristiques particulières
Détection de petites pièces
Dimensions (L x l x H)
1828 mm
Fonction
Capteur en mode diffus
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
14.5
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PE
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-30
Type d'accessoire
fibre plastique
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
fibre plastique
Matériau de boîtier
Plastique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
PBR1X326U-VL
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
158,75 €
Total de l'article
158,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support