chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BRT-Q4X-60X18 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Accessoires Réflecteur
BRT-Q4X-60X18
ID de la commande 3095776
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Accessoire de fonction pour
Capteurs photoélectriques
Caractéristiques particulières
wash-down
Format
Rectangulaire
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
Type d'accessoire
Réflecteur
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
BRT-Q4X-60X18
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Réflecteur
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
28,40 €
Total de l'article
28,40 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support