chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
IT2.56.6SM8MMT | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Glass fiber single conductors
IT2.56.6SM8MMT
ID de la commande 3810654
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Accessoire de fonction pour
Capteurs photoélectriques
Dimensions (L x l x H)
2012 mm
Fonction
capteur en mode barrière - émetteur/récepteur
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Température ambiante max. (°C)
249
Température ambiante min. (°C)
-140
Type d'accessoire
fibre de verre
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
IT2.56.6SM8MMT
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
fibre de verre
Matériau de boîtier
acier inoxydable
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
363,75 €
Total de l'article
363,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support