chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
S15C-PS150C-MQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Converter Pressure Value to Modbus
S15C-PS150C-MQ
ID de la commande 3815311
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
57,8 mm
Format
cylindrique/lisse
Format
⌀ 15 mm
Homologations
CE, cULus, UKCA
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Protocole de communication
Modbus RTU, RS485
Qualité de boîtier
PVC
Raccordement électrique
Connecteur
Solution de batterie
Non
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de sortie
Modbus RTU, RS485
Caractéristiques principales
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
245,00 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
S15C-PS150C-MQ
Total de l'article
245,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support