chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BTS-DS20-RO1 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Accessoires de montage Actionneur (palet)
BTS-DS20-RO1
ID de la commande 6900174
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Accessoire de montage pour
Capteurs doubles
Dimensions (L x l x H)
20,5 mm
Format
accessoires pour détecteur double
Format
⌀ 40 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
POM
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
BTS-DS20-RO1
Caractéristiques principales
Matériau de boîtier
Plastique
En stock
Groupe de prix
C1
Prix de liste
29,06 €
Total de l'article
29,06 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support