chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
MW-Q4.7/Q5.5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Accessoires pour capteurs inductifs Support de montage
MW-Q4.7/Q5.5
ID de la commande 6945013
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Accessoire de montage pour
Capteurs rectangulaires
Dimensions (L x l x H)
16,2 mm x 9 mm x 3,5 mm
Format
Accessoires pour capteurs rectangulaires
Matériau de boîtier
Métal
Qualité de boîtier
1.4401 (AISI 316)
Type d'accessoire
Pièce de serrage
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
MW-Q4.7/Q5.5
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Pièce de serrage
Matériau de boîtier
Métal
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
14,52 €
Total de l'article
14,52 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support