chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
MBS80 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Accessoires de montage Attache de fixation
MBS80
ID de la commande 69479
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Accessoire de montage pour
Capteurs filetés
Dimensions (L x l x H)
15 mm x 20 mm x 12 mm
Format
accessoires pour tube fileté
Format
⌀ 8 mm
Matériau de boîtier
Métal
Qualité de boîtier
AL
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
MBS80
Caractéristiques principales
Matériau de boîtier
Métal
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
21,01 €
Total de l'article
21,01 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support