chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Accessoires de montage Capuchon de protection en plastique
CAP 18N-PTFE
ID de la commande A3056
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Accessoire de montage pour
Capteurs filetés
Dimensions (L x l x H)
20 mm
Format
accessoires pour tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
Téflon
Type d'accessoire
bouchon d'obturation
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
CAP 18N-PTFE
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
bouchon d'obturation
Matériau de boîtier
Plastique
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
19,47 €
Total de l'article
19,47 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support