chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VB2-SP3 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensor Zubehör adaptateur teach
VB2-SP3
ID de la commande U2-12907
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
, M12 x 1
Couleur de câble
gris
Longueur de câble (m)
0.2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP40
Raccordement électrique
Connecteur
Type d'accessoire
adaptateur teach
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
adaptateur teach
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP40
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
VB2-SP3
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
59,18 €
Total de l'article
59,18 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support