chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FCS-K20-AP8X-H1141/3M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit Capteur d'immersion avec électronique de traitement intégrée
FCS-K20-AP8X-H1141/3M
ID de la commande 100001097
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Fonction
Surveillance de débit
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Format
Immersion
Longueur de câble (m)
3
Matériau de boîtier
Plastique
Milieu
gaz
Mode de protection
IP67
Plage d'application
Standard
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Raccord de processus
Bride PVC (incluse dans la livraison)
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
0
Température de milieu max.
70
Température de milieu min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
calorimétrique
Caractéristiques principales
Raccord de processus
Bride PVC (incluse dans la livraison)
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
226,16 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCS-K20-AP8X-H1141/3M
Total de l'article
226,16 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support