chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
FCST-A4-NA/D100 10M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit Ampleur de surveillance suivant module Flow
FCST-A4-NA/D100 10M
ID de la commande 100002579
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Fonction
Surveillance de débit
Format
Immersion
Longueur de câble (m)
10
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Milieu
liquides
Mode de protection
IP68
Plage d'application
Haute température
Qualité de boîtier
1.4571 (AISI 316Ti)
Raccord de processus
Filetage intérieur M18 x 1,5
Raccordement électrique
Câble
Température de milieu max.
120
Température de milieu min. (°C)
10
Type de détection
calorimétrique
Caractéristiques principales
Raccord de processus
Filetage intérieur M18 x 1,5
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCST-A4-NA/D100 10M
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
347,71 €
Total de l'article
347,71 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support