chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
surveillance du débit Détecteur inline avec électronique de traitement intégrée
FTCI-G1/4D06A4P-2LIX-H1141
ID de la commande 100004083
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
1 059,30 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FTCI-G1/4D06A4P-2LIX-H1141
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
capteur in-line
Fonction
Mesure du débit de passage
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Inline
Matériau de boîtier
Plastique
Milieu
liquides
Mode de protection
IP65
Plage d'application
Standard
Qualité de boîtier
PBT
Raccord de processus
G 1/4″
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
0
Température de milieu max.
60
Température de milieu min. (°C)
0
Tension de service
DC
Type de détection
calorimétrique
Caractéristiques principales
Raccord de processus
G 1/4″
Fonction de sortie
Sortie analogique
Total de l'article
1 059,30 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support