- Conditions de montage
- Capteur d'immersion
- Dimensions
- 189,4 mm x 38 mm x 49 mm
- Fonction
- Surveillance de débit
- Fonction de sortie
- Sortie analogique
- Format
- avec afficheur (sonde intégrée)
- Homologations
- CE, cULus
- Indication
- Fonctions d'affichage à LED pour l'état de la tension d'alimentation et les processus d'apprentissage. Affichage du processus par bargraphe.
- Longueur de tige (mm)
- 93
- Matériau de boîtier
- acier inoxydable/plastique
- Matériaux (en contact avec le milieu)
- Acier inoxydable 1.4571 (AISI 316Ti), joint torique FKM, joint plat AFM
- Milieu
- liquides
- Mode de protection
- IP66, IP67, IP69K
- Profondeur d'immersion L (mm)
- 64.9
- Qualité de boîtier
- 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
- Raccord de processus
- Filetage extérieur G 1/2″
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Sortie électrique
- Sortie de courant (3 conducteurs)
- Température ambiante max. (°C)
- 80
- Température ambiante min. (°C)
- -40
- Température de milieu max.
- 85
- Température de milieu min. (°C)
- -25
- Type de connecteur
- M12 x 1