chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FCS-G1/2A4P-AP8X/D086 6M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit Capteur d'immersion avec électronique de traitement intégrée
FCS-G1/2A4P-AP8X/D086 6M
ID de la commande 6870001
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Fonction
Surveillance de débit
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Immersion
Longueur de câble (m)
6
Matériau de boîtier
Plastique
Milieu
liquides
Plage d'application
Standard
Qualité de boîtier
PBT
Raccord de processus
G 1/2″
Raccordement électrique
Câble
Température de milieu max.
80
Température de milieu min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Type de détection
calorimétrique
Caractéristiques principales
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCS-G1/2A4P-AP8X/D086 6M
Raccord de processus
G 1/2″
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
404,91 €
Total de l'article
404,91 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support