chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FCS-G1/2A4-AP8X-H1141/D013 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit Capteur d'immersion avec électronique de traitement intégrée
FCS-G1/2A4-AP8X-H1141/D013
ID de la commande 6870029
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Fonction
Surveillance de débit
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Immersion
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Milieu
liquides
Mode de protection
IP67
Plage d'application
Standard
Qualité de boîtier
1.4571 (AISI 316Ti)
Raccord de processus
G 1/2″
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-20
Température de milieu max.
80
Température de milieu min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
calorimétrique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCS-G1/2A4-AP8X-H1141/D013
Caractéristiques principales
Raccord de processus
G 1/2″
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
459,47 €
Total de l'article
459,47 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support