chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
add_shopping_cart
Home
Produits
chevron_left
Menu
person
Login
FTCI-15D15A4P-2UP8X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
surveillance du débit Détecteur inline avec électronique de traitement intégrée
FTCI-15D15A4P-2UP8X-H1141
ID de la commande 6870043
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
capteur in-line
Fonction
Mesure du débit de passage
Fonction de l'élément de commutation
Programmable N.O. / N.F.
Fonction de sortie
2 x PNP
Format
Inline
Matériau de boîtier
Plastique
Milieu
liquides
Mode de protection
IP65
Plage d'application
Standard
Qualité de boîtier
PBT
Raccord de processus
Raccord par bague de serrage pour les tubes Ø 15 x 1,5 (EN10305-1)
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
0
Température de milieu max.
90
Température de milieu min. (°C)
-10
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
calorimétrique
Caractéristiques principales
Raccord de processus
Raccord par bague de serrage pour les tubes Ø 15 x 1,5 (EN10305-1)
Fonction de sortie
2 x PNP
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FTCI-15D15A4P-2UP8X-H1141
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
741,40 €
Total de l'article
741,40 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support