chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FTCI-N3/4D19A4P-2LIX-H1140/D224 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
surveillance du débit Détecteur inline avec électronique de traitement intégrée
FTCI-N3/4D19A4P-2LIX-H1140/D224
ID de la commande 6870048
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
capteur in-line
Fonction
Mesure du débit de passage
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Inline
Matériau de boîtier
Plastique
Milieu
liquides
Mode de protection
IP65
Plage d'application
Standard
Qualité de boîtier
PBT
Raccord de processus
3/4″ NPT
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
0
Température de milieu max.
90
Température de milieu min. (°C)
-10
Tension de service
DC
Type de détection
calorimétrique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FTCI-N3/4D19A4P-2LIX-H1140/D224
Caractéristiques principales
Raccord de processus
3/4″ NPT
Fonction de sortie
Sortie analogique
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
1 141,80 €
Total de l'article
1 141,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support