chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
FCS-G1/2A4P-LIX-H1141/L120 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit Capteur d'immersion avec électronique de traitement intégrée
FCS-G1/2A4P-LIX-H1141/L120
ID de la commande 6870059
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Fonction
Surveillance de débit
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Immersion
Homologations
cULus
Matériau de boîtier
Plastique
Milieu
liquides
Mode de protection
IP65
Plage d'application
Standard
Qualité de boîtier
PBT
Raccord de processus
G 1/2″
Raccordement électrique
Connecteur
Température de milieu max.
70
Température de milieu min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
calorimétrique
Caractéristiques principales
Raccord de processus
G 1/2″
Fonction de sortie
Sortie analogique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCS-G1/2A4P-LIX-H1141/L120
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
787,60 €
Total de l'article
787,60 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support